Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2); Gwint wewnętrzny:M5 |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Element pomiarowy | metalowa celka pomiarowa | |||
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
Media | ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 500 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany 1:5) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (skalowany 1:5) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
|||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
Punkt przełączania SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punkt resetu rP |
|
|||
Min. różnica między SP a rP |
|
|||
W krokach co |
|
Punkt przełączania SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punkt resetu rP |
|
|||
Min. różnica między SP a rP |
|
|||
W krokach co |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Uwaga | dokładność punktu przełączania, błąd liniowości zgodnie z DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Czas reakcji [ms] | < 1,5 |
---|---|
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0...50 |
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...4 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0...4 |
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] | 3 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie; Jednostka wyświetlana; wyjście prądowe / napięciowe |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
SIO tryb | tak | ||||||
Wymagany typ portu mastera | A; (dla niepodłączonego pinu 2 : B) | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||
Uwaga |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [bar] | 0,1 | ||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3 | ||||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [bar] | 0,1 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 129 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 261,5 |
---|---|
Materiał | 1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiały części w kontakcie z medium | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Moment dokręcający [Nm] | 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2); Gwint wewnętrzny:M5 |
Uszczelnienie przyłącza procesowego | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|