You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Typ PN / PE z wyświetlaczem
  5. PN2092

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN2092

PN-100-SER14-MFRKG/US/ /V

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN2092

PN-100-SER14-MFRKG/US/ /V

  • Dwa wyjścia przełączające, z których jedno można skonfigurować jako IO-Link, a drugie jako wyjście analogowe
  • Czerwono/zielony wyświetlacz do jasnego wskazywania dopuszczalnego zakresu
  • Możliwość obracania przyłącza procesowego w celu optymalnego wyosiowania
  • Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2)
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Element pomiarowy ceramiczno-pojemnościowe celki pomiarowe
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media Ciecze
Warunkowo odpowiedni dla do użycia z gazami o ciśnieniu> 25 bar tylko na zapytanie
Temperatura medium [°C] -25...80
Minimalne ciśnienie niszczące
650 bar 9400 psi 65 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
300 bar 4350 psi 30 MPa
Odporność na podciśnienie [mbar] -1000
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 35
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,3
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] < 500
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20; (skalowany 1:5)
Maks. obciążenie [Ω] 500
Analogowe wyjście napięciowe [V] 0...10; (skalowany 1:5)
Min. rezystancja obciążenia [Ω] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
0...80 bar 0...1160 psi 0...8 MPa
Wyjście analogowe / górna wartość
20...100 bar 290...1450 psi 2...10 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Punkt przełączania SP
0,6...100 bar 10...1450 psi 0,06...10 MPa
Punkt resetu rP
0,2...99,6 bar 4...1444 psi 0,02...9,96 MPa
Min. różnica między SP a rP
0,6 bar 6 psi 0,06 MPa
W krokach co
0,2 bar 2 psi 0,02 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Punkt przełączania SP
0,6...100 bar 9...1450 psi 0,06...10 MPa
Punkt resetu rP
0,2...99,6 bar 3...1444 psi 0,02...9,96 MPa
Min. różnica między SP a rP
0,5 bar 6 psi 0,05 MPa
W krokach co
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,05; (Turn down 1:1; na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Uwaga dokładność punktu przełączania, błąd liniowości zgodnie z DNV GL: < ± 1%: < ± 1%
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] < 1,5
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] 0...50
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0...4
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] 0...4
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 3
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie; Jednostka wyświetlana; wyjście prądowe / napięciowe
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
SIO tryb tak
Wymagany typ portu mastera A; (dla niepodłączonego pinu 2 : B)
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 461
Status_B High Resolution / CMPT = 3 972
Uwaga
Więcej informacji można znaleźć w pliku PDF IODD w sekcji „Pliki do pobrania”
Factory setting / CMPT = 2
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [bar] 0,1
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)
Funkcja długość bajtu
Ciśnienie 14
informacje o przełączaniu binarnym 2
Funkcje IO-Link (acykliczne) nazwa przypisana do aplikacji
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profil Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min.czas cyklu procesu [ms] 3
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [bar] 0,05
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)
Funkcja długość bajtu
Ciśnienie 16
status urządzenia 4
informacje o przełączaniu binarnym 2
Funkcje IO-Link (acykliczne) nazwa przypisana do aplikacji
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 138
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer J013
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 275
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Al2O3 (ceramika); FKM
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Moment dokręcający [Nm] 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.)
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2)
Zintegrowany tłumik nie (można zainstalować)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 3 x LED, kolor zielony (bar, psi, MPa)
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, czerwony / zielony 4-cyfrowy
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane