You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. PMP097

Transmiter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PMP097

PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L

Transmiter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PMP097

PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Cechy produktu
Zakres pomiarowy
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP; strefy sterylne
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Minimalne ciśnienie niszczące
30000 mbar 435 psi
Wytrzymałość na ciśnienie
10000 mbar 145 psi
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 9...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 15,6; (maks. prąd zwarciowy: 21,8)
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 35
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wyjścia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] 0,05; (0...70 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] 0,15; (0...70 °C)
Czasy reakcji
Max. cykl pomiaru / wyświetlania [ms] 70
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji ustawienie parametrów zgodnie z przetwornikiem ciśnienia profilu PROFIBUS PA, wersja 3.01; parametry instalacji i konserwacji; przesunięcie punktu zerowego; Tłumienie
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium ceramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Uwagi
Uwagi
n.c. = nieużywany
Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane