Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Element pomiarowy | ceramiczno-pojemnościowe celki pomiarowe | |||
Monitoring temperatury | nie | |||
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego | |||
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...150 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia | |||
Brak strefy martwej | tak | |||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 10 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Pobór prądu [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Czas rozruchu [s] | 1 |
Pobór prądu [mA] | < 45 |
---|---|
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Liczba wyjść binarnych | 1; (IO-Link) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||||
W krokach co |
|
||||
Ustawienia fabryczne |
|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,2; (liniowość, włącznie z histerezą i powtarzalnością, ustawianie wartości granicznej zgodnie z DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) | ||||||||
Całkowita odchyłka w całym zakresie temperatur |
|
||||||||
Uwaga | więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale wykresy i schematy |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0...4 |
---|
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 30 |
---|
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 7 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIO tryb | nie | ||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [mbar] | 0,5 | ||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 323 | ||||
Uwaga dotycząca dopuszczeń |
|
||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 346 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Moment dokręcający [Nm] | 20 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
wpływ temperatury otoczenia na dokładność
|
|
---|