You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Intuicyjna nastawa punktu przełączania
  5. PK6731

Presostat z intuicyjną nastawą punktu przełączania

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Presostat z intuicyjną nastawą punktu przełączania

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Zakres pomiarowy
0...250 bar 0...25 MPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane R 1/4 gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny:M5
Aplikacja
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Minimalne ciśnienie niszczące
1000 bar 100 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
400 bar 40 Mpa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 9,6...32 DC
Pobór prądu [mA] < 25
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia komplementarny
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 500
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...250 bar 0...25 MPa
Punkt przełączania SP
12,5...250 bar 1,25...25 MPa
Punkt resetu rP
7,5...245 bar 0,75...24,5 MPa
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] < ± 2,5; (Ustawiana dokładność)
Powtarzalność [% wartości końcowej] < ± 0,5; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Dryft temperaturowy na 10K < ± 0,5
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania pierścień regulacyjny
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał PBT; PC; FKM; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Min. liczba cykli ciśnienia 50 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane R 1/4 gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny:M5
Zintegrowany tłumik nie (można zainstalować)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie LED, kolor zielony
Stan wyjścia LED, kolor żółty
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A