1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki ciśnienia
  5. Do aplikacji spożywczych, odporne na wysoką temperaturę
  6. PI2207

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI-001BREZ01-MFRKG/US/ /P

PI2207

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do zastosowań w wysokich temperaturach w przemyśle spożywczym
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji do płaskiego montażu przedniego
  • Z dwu- i trójprzewodową technologią połączeniową
  • Prostsze okablowanie przy zastosowaniu jako dwużyłowa pętla prądowa
  • Zintegrowane zaciskowe uszczelnienie membranowe z membraną ze stali nierdzewnej
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • eac
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Aplikacja strefy sterylne
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...200; (-25...160 °C; Temperatura otoczenia > 65 °C)
Wytrzymałość na ciśnienie
10000 mbar 145 psi
Minimalne ciśnienie niszczące
30000 mbar 435 psi
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
2-przewodowy
Napięcie zasilania [V] 20...32 DC
Pobór prądu [mA] 3,6...21
Czas rozruchu [s] 1
3-przewodowy
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC
Pobór prądu [mA] < 45
Czas rozruchu [s] 0,5
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20, odwracalny; (skalowany)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
2-przewodowy
Maks. obciążenie [Ω] 300
3-przewodowy
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 125
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi
Punkt przełączania SP
-48...1000 mbar -0,7...14,5 psi
Punkt resetu rP
-50...998 mbar -0,73...14,47 psi
Wyjście analogowe / dolna wartość
-50...750 mbar -0,73...10,88 psi
Wyjście analogowe / górna wartość
200...1000 mbar 2,9...14,5 psi
w krokach co
1 mbar 0,01 psi
Ustawienia fabryczne
SP1 = 250 mbar rP1 = 230 mbar
SP2 = 750 mbar rP2 = 730 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 1000 mbar
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1 liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność wartość graniczna ustalona wg DIN 16086)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,3; (0...200 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,15; (0...200 °C)
Czasy reakcji
Tłumienie wyjścia przełączającego dAP [s] 0...30
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] 0,01...99,99
2-przewodowy
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 45
3-przewodowy
Minimalny czas odpowiedzi wyjścia przełączającego (dAP) [ms] 3
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 7
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.0
Norma SDCI IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002
IO-Link Device ID 106 d / 00 00 6A h
Profil brak Profilu
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Ilość danych analogowych 1
Ilość danych binarnych 2
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia
-25...60 °C
Temperatura medium: > 160 °C
Temperatura składowania [°C] -25...100
Ochrona IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 142
Uwaga dotycząca dopuszczeń
Zawiera bezpłatny 6-punktowy certyfikat kalibracji.
Dane mechaniczne
Waga [g] 912,5
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA
Materiały części w kontakcie z medium stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Min. liczba cykli ciśnienia 10 milionów
Przyłącze procesowe Clamp DN 38 / 1,5"
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium < 0,38 / -
Wypełnienie separatora medyczny olej parafinowy (odpowiedni do stosowania w kontakcie z żywnością, zgodny z FDA)
Średnica membrany [mm] 34
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana LED, kolor zielony
Stan wyjścia LED, kolor żółty
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % zakresu
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PI2207-01 — 30.10.2015 —