You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Do aplikacji spożywczych, odporne na wysoką temperaturę
  5. PI2203

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI2203

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ /P

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI2203

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ /P

  • Do zastosowań w wysokich temperaturach w przemyśle spożywczym
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji do płaskiego montażu przedniego
  • Z dwu- i trójprzewodową technologią połączeniową
  • Prostsze okablowanie przy zastosowaniu jako dwużyłowa pętla prądowa
  • Zintegrowane zaciskowe uszczelnienie membranowe z membraną ze stali nierdzewnej
  • Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Przyłącze procesowe Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja montaż zabudowany do przemysłu spożywczego
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -20...200
Minimalne ciśnienie niszczące
150 bar 2175 psi 15 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
80 bar 1160 psi 8 MPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne; próżnia
Dane elektryczne
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
2-przewodowy
Napięcie zasilania [V] 20...32 DC
Pobór prądu [mA] 3,6...21
Czas rozruchu [s] 1
3-przewodowy
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC
Pobór prądu [mA] < 45
Czas rozruchu [s] 0,5
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20, odwracalny; (skalowany)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
2-przewodowy
Maks. obciążenie [Ω] 300
3-przewodowy
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 125
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Punkt przełączania SP
-0,96...25 bar -13,8...362,7 psi -0,096...2,5 MPa
Punkt resetu rP
-1...24,96 bar -14,4...362,1 psi -0,1...2,496 MPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
-1...18,74 bar -14,4...271,8 psi -0,1...1,874 MPa
Wyjście analogowe / górna wartość
5,24...25 bar 76,2...362,7 psi 0,524...2,5 MPa
W krokach co
0,02 bar 0,3 psi 0,002 MPa
Ustawienia fabryczne
SP1 = 6,24 bar rP1 = 5,74 bar
SP2 = 18,74 bar rP2 = 18,24 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 25,00 bar
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (0...200 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,15; (0...200 °C)
Czasy reakcji
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0...30
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] 0,01...99,99
2-przewodowy
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 45
3-przewodowy
Minimalny czas odpowiedzi wyjścia przełączającego (dAP) [ms] 3
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 7
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.0
Norma SDCI IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002
Profil brak Profilu
SIO tryb tak
Wymagany typ portu mastera A
Ilość danych analogowych 1
Ilość danych binarnych 2
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 102
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia
Temperatura medium: ≤ 160 °C
Temperatura otoczenia [°C] -25...65
Uwaga dot. temperatury otoczenia
Temperatura medium: ≤ 200 °C
Temperatura składowania [°C] -25...100
Ochrona IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 142
Uwaga dotycząca dopuszczeń
Zawiera bezpłatny 6-punktowy certyfikat kalibracji.
Dane mechaniczne
Waga [g] 1066,3
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA
Materiały części w kontakcie z medium stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Min. liczba cykli ciśnienia 10 milionów
Przyłącze procesowe Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium < 0,38 / -
Wypełnienie separatora NEOBEE (klasa spożywcza, zgodna z FDA)
Średnica membrany [mm] 34
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana LED, kolor zielony
Stan wyjścia LED, kolor żółty
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana bar; psi; MPa; % zakresu
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane