1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. PI1695

Artykuł alternatywny: PI2895  lub PI2795 – Porównanie produktów: PI1695 / PI2895  lub PI1695 / PI2795
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Artykuł niedostępny
Data końca produkcji: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI-004-REA01-E-ZVG/US/ /P

PI1695

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Połączony pomiar poziomu i wykrywanie poziomu punktowego przez wyjście analogowe/przełączające
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Do stosowania w wysokich temperaturach w technologii procesowej
  • Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
  • Montaż płaski w pojemnikach, zbiornikach i rurach
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Aplikacja strefy sterylne
Montaż Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Wytrzymałość na ciśnienie
30 bar 435 psi 3000 kPa
Minimalne ciśnienie niszczące
100 bar 1450 psi 10000 kPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...32 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,5
Impuls prądowy załączenia zasilania [mA] 6
Czas trwania szczytowego prądu włączania [ms] 30
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20, odwracalny; (skalowany 1:4)
Maks. obciążenie [Ω] 300
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
-1...3 bar -14,5...43,5 psi -100...300 kPa
Wyjście analogowe / górna wartość
0...4 bar 0...58 psi 0...400 kPa
w krokach co
0,005 bar 0,05 psi 0,5 kPa
Ustawienia fabryczne
ASP = 0,000 bar AEP = 4,000 bar
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1 liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność wartość graniczna ustalona wg DIN 16086)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Czasy reakcji
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] 0,1...100
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 40
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji punkt zerowy; zakres
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 238
Dane mechaniczne
Waga [g] 440,6
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiały części w kontakcie z medium ceramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 4 x LED, kolor zielony
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana bar; psi; kPa; % zakresu
Uwagi
Uwagi
Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.
Uwagi Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PI1695-00 — 28.05.2014 —