1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. PI1694

Artykuł alternatywny: PI2894  lub PI2794 – Porównanie produktów: PI1694 / PI2894  lub PI1694 / PI2794
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Artykuł niedostępny
Data końca produkcji: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

PI1694

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Połączony pomiar poziomu i wykrywanie poziomu punktowego przez wyjście analogowe/przełączające
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Do stosowania w wysokich temperaturach w technologii procesowej
  • Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
  • Montaż płaski w pojemnikach, zbiornikach i rurach
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Aplikacja strefy sterylne
Montaż Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Wytrzymałość na ciśnienie
50 bar 725 psi 5 MPa
Minimalne ciśnienie niszczące
150 bar 2175 psi 15 MPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...32 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,5
Impuls prądowy załączenia zasilania [mA] 6
Czas trwania szczytowego prądu włączania [ms] 30
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20, odwracalny; (skalowany 1:4)
Maks. obciążenie [Ω] 300
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
-1...7,25 bar -14,5...105,1 psi -0,1...0,725 MPa
Wyjście analogowe / górna wartość
1,75...10 bar 25,4...145 psi 0,175...1 MPa
w krokach co
0,01 bar 0,1 psi 0,001 MPa
Ustawienia fabryczne
ASP = 0,00 bar AEP = 10,00 bar
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1 liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność wartość graniczna ustalona wg DIN 16086)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Czasy reakcji
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] 0,1...100
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 40
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji punkt zerowy; zakres
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 238
Dane mechaniczne
Waga [g] 440,8
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiały części w kontakcie z medium ceramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 4 x LED, kolor zielony
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana bar; psi; MPa; % zakresu
Uwagi
Uwagi
Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.
Uwagi Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PI1694-00 — 28.05.2014 —