You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika bezpieczeństwa
  3. Bariery bezpieczeństwa
  4. System aktywny/pasywny
  5. OY903S

bariery bezpieczeństwa

OY903S

OYD0910-04-4-06-P-1

bariery bezpieczeństwa

OY903S

OYD0910-04-4-06-P-1

  • Jednostronne oprzewodowanie dzięki umieszczeniu nadajnika i odbiornika we wspólnej obudowie
  • Niezawodne zabezpieczenie stref niebezpiecznych i bramek
  • Zgodność z wymaganiami typu 4 wg IEC 61496
  • Możliwość wyboru szerokiego zakresu w urządzeniu
  • Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane. Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła podczerwień
Wykonanie elektryczne PNP
Ochrona IP 65
Aplikacja
Funkcja ochronna Zapobiegnie dostępu ochrona ciała
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 20
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Pobór prądu [mA] 250
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 10
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 950
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść OSSD 2
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD [mA] 500
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Strefa działania
Wysokość strefy chronionej [mm] 910
Liczba promieni 4
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła) [m] 0...6
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła) [m] 0...6
System aktywny/pasywny tak
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] 10,5
Warunki pracy
Zastosowanie Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę
Temperatura otoczenia [°C] -10...55
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
IEC 61496-1
Odporność na wstrząsy
IEC 61496-1
Odporność na wibracje
IEC 61496-1
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Typ ESPE IEC 61496-1 4
Spełnia wymogi
ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Żywotność TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 5,0E-09
Dane mechaniczne
Waga [g] 9200
Wymiary [mm] 1136 x 50 x 60
Materiał obudowa: aluminium; szybka przednia: PC
Długość L [mm] 1136
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
nadajnik 4 x LED
nadajnik wyświetlacz LCD
Akcesoria
Dostarczane elementy
Kątowy element mocujący: 6
Elementy pozycjonujące: 6
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m; dla kabla o przekroju 1 mm²