You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. OU5064

Czujnik refleksyjny

OU5064

OUP-DPKG/US-100-DPS

Czujnik refleksyjny

OU5064

OUP-DPKG/US-100-DPS

  • Niewielka obudowa do użytku w ograniczonej przestrzeni
  • Intuicyjne ustawianie czułości potencjometrem
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Szeroki zakres napięcia roboczego
  • Z filtrem polaryzacyjnym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Konstrukcja Filtr polaryzacyjny
Zasada działania Czujnik refleksyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...55 DC
Pobór prądu [mA] 30; ((24 V))
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 660
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 160
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] 0,15...1,5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Regulowany zasięg tak
Maks. średnica plamki światła [mm] 475
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Filtr polaryzacyjny: dostępny tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
MTTF [lata] 687
Dane mechaniczne
Waga [g] 75
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 28 x 16 x 51
Materiał PPO modyfikowany
Materiał soczewki
szkło
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
Wspornik kątowy: 1, E20211
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
diagramy i wykresy
wykres wzmocnienia