Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
---|
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 950 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] | 0,3...1; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Zasięg [mm] | < 200; (biały papier 200 x 200 mm) |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Materiał | PPO modyfikowany |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|