Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Wytrzymałość [V] | 500 |
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 150 |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 655 |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 0,05 |
---|
Powtarzalność [mm] | 0,01 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania; Min./Max. Signalspeicher; Tryb pracy | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 548 |
Waga [g] | 144,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 100 x 10 x 80 |
Głębokość widelca D [mm] | 55 |
Szerokość widelca W [mm] | 80 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; soczewka: szkło |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
---|
standard | wysoka rozdzielczość | Power | Speed | |
Rozdzielczość | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,15 mm | 0,05 mm |
Powtarzalność | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Powtarzalność | 3 σ |