Rodzaj światła | światło czerwone |
---|
Konstrukcja | Wyjście diagnostyczne |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...35 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 45 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb ciemno-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Wyjście diagnostyczne | tak |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 919 |
Waga [g] | 150 |
---|---|
Wymiary [mm] | 65 x 10 x 106 |
Długość boku X [mm] | 54 |
Długość boku Y [mm] | 55 |
Szerokość czujnika Z [mm] | 60,46 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; soczewka: szkło |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|