Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24...240 AC/DC |
Maks. pobór energii [VA] | 6 |
Klasa ochrony | II |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C] | 25 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Obciążalność styku | 3A / 250 V AC |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 10 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Funkcja czasu [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Zasięg [mm] | < 3500 |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Czas reakcji [s] | < 10 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...40 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 201 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiał | ABS wzmocnione szklane włókno | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A; Nakrętka: aluminium, bezbarwne anodowane |
---|