1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki optyczne
  5. W małej obudowie prostopadłościennej OJ do automatyki przemysłowej
  6. OJ5189

Czujnik refleksyjny do detekcji obiektów przeźroczystych

OJPGFNKG/SO/AS

OJ5189

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Niezawodne wykrywanie szkła, folii, butelek PET lub opakowań przezroczystych
  • Bardzo długi zasięg
  • Intuicyjne ustawianie czułości i funkcji wyjściowej
  • Wysoka częstotliwość przełączania do szybkich procesów
  • Łatwe osiowanie widocznym światłem czerwonym
  • ce
  • eac
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Czujnik refleksyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 22
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 660
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] 0,2...1,5; (Odbłyśnik 50 x 50 mm E20722)
Regulowany zasięg tak
Maks. średnica plamki światła [mm] 64
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Filtr polaryzacyjny: dostępny tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...60
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 897
Dane mechaniczne
Waga [g] 39
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 35 x 11 x 24
Materiał obudowa: ABS; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS
Materiał soczewki
szkło
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Funkcja 1 x LED, kolor czerwony
Blokada elektroniczna tak
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
śruby mocujące: 2 x
podkładki sprężyste: 2 x
Nakrętki: 2 x
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M8
diagramy i wykresy
wykres wzmocnienia
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — OJ5189-01 — 11.08.2009 —