Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 75; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Obwód wejść binarnych | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (komplementarny) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 11 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 5 | |
---|---|---|
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | 2 m | |
Histereza zakresu detekcji [%] | < 5 | |
Uwaga dotycząca histerezy zakresu monitorowania |
|
|
Tłumienie tła: dostępne | tak | |
Tłumienie tła [m] | < 20 |
Zakres pomiarowy [m] | 0,03...2 |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 33 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 1 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 6,6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 210 |
Waga [g] | 227,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: stal kwasoodporna; szybka przednia: PMMA; PEI; EPDM |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | cm |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Wykres histerezy
|
|
---|