Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [mm] | 20...200; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] | 20...200 |
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] | 20...100 |
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] | 20...70 |
Regulowany zasięg | tak |
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 1,5 |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 1,2 |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 497 |
Waga [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
|
|
---|
Wykres dokładności
|
|
---|