1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. OGH506

Artykuł alternatywny: OGH500 – Porównanie produktów: OGH506 / OGH500
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Artykuł niedostępny
Data końca produkcji: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OGH-DPKG/US100

OGH506

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Precyzyjna eliminacja tła
  • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki stałym ustawieniom
  • Programowalny tryb podświetlenia/wygaszenia
  • Duży wybór elementów mocujących do szybkiego i łatwego montażu
  • ce
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 25
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Zasięg [mm] < 100; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] < 100
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] < 100
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] < 100
Regulowany zasięg nie
Maks. średnica plamki światła [mm] 9
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do Zasięg
Tłumienie tła: dostępne tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 362
Dane mechaniczne
Waga [g] 60,2
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 72
Opis gwintu M18 x 1
Materiał obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM
Materiał soczewki
PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2 x
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Uwagi Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — OGH506-00 — 20.03.2012 —