Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 75; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wejścia | Laser włączony / wyłączony |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie otwarte / normalnie zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 5 |
---|---|
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Tłumienie tła [m] | < 20 |
Zakres pomiarowy [m] | 0,085...1,5 |
---|---|
Ustawianie zakresu refleksyjności obiektu [%] | 6...900; (współczynnik odbicia; 6 % czarny papier; 100 % biały papier) |
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 33 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -30...80 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 217 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 229,8 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Wymiary [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; szybka przednia: szkło |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
|
|
---|
krzywa histerezy dla pomiaru odległości
|
|
---|
|
|
---|
krzywa histerezy dla refleksyjności obiektu
|
|
---|
Parametr | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Powtarzalność mierzonych wartości | ||
Odległość | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
85 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Wartości podane dla | |
Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
minimalny czas włączania w minutach | 15 |