1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. OC5203

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O5S500 – Porównanie produktów: OC5203 / O5S500
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

OC5203

Czujnik typu bramka - nadajnik

OCS-OOKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 49 x 15 x 42
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 30
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 660
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik nadajnik
Zasięg [m] < 20
Maks. średnica plamki światła [mm] 670
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...60
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 49 x 15 x 42
Materiał cynk odlewany ciśnieniowo
Materiał soczewki
PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor czerwony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — OC5203-00 — 06.03.2003 —