You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. O8P201

Czujnik refleksyjny

O8P201

O8P-DNKG/2,0M

Czujnik refleksyjny

O8P201

O8P-DNKG/2,0M

  • Wyjątkowo mała obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
  • Do niezawodnego wykrywania położenia w technologii podawania i przenoszenia
  • Dokładne wykrywanie bardzo niewielkich, płaskich lub intensywnie odblaskowych podzespołów
  • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki stałym ustawieniom
  • Bardzo długi zasięg
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Konstrukcja Filtr polaryzacyjny
Zasada działania Czujnik refleksyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 20; ((24 V))
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 633
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Strefa działania
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] 0,02...1,8; (Odbłyśnik Ø 30 E20004)
Regulowany zasięg nie
Maks. średnica plamki światła [mm] 120
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Filtr polaryzacyjny: dostępny tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 1067
Dopuszczenie UL
Ta -25...60 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer E014
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 37,4
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiał obudowa: ABS; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał soczewki
PMMA
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
diagramy i wykresy
wykres wzmocnienia
x: Odległość [mm]
y: przekroczony współczynnik wzmocnienia gain factor