You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Miniaturowe czujniki optyczne typu O8
  5. O8H220

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O8H220

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O8H220

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

  • Niewielka plamka świetlna do precyzyjnego wykrywania nawet na dużych odległościach
  • Ekstremalnie niezawodne tłumienie tła
  • Montaż w sekundy, oszczędzający miejsce
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Konstrukcja Tłumienie tła
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 20; ((24 V))
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 633
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Strefa działania
Zasięg [mm] 1...80; (biały papier 200 x 200 mm)
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] 1...80
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] 3...76
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] 5...74
Zakres ustawień [mm] 10...80
Regulowany zasięg tak
Maks. średnica plamki światła [mm] 4
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Tłumienie tła: dostępne tak
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO tryb tak
Wymagany typ portu mastera A
Min.czas cyklu procesu [ms] 3
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)
Funkcja długość bajtu
wartość procesowa 8
status urządzenia 4
informacje o przełączaniu binarnym 1
Funkcje IO-Link (acykliczne) nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 535
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 757
Dopuszczenie UL
Ta -25...60 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer E017
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 21,1
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiał obudowa: ABS; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał soczewki
PMMA
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
a: czujnik
b: obiekt
c: tło
x: odległości czujnik/objekt [mm]
y: min. odległosć obiekt/tło [mm]
Wykres dokładności
x: odległości czujnik/objekt [mm]
y: min. odległosć obiekt/tło [mm]
1 = obiekt czarny (6 % reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)
2 = obiekt szary (18% reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)
3 = obiekt biały (90% reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)