Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; ((24 V)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 633 |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb ciemno-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Nadajnik / odbiornik | odbiornik |
---|---|
Zasięg [m] | < 3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1152 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 23,5 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiał | obudowa: ABS; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PVC, czarny, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
wykres wzmocnienia
|
|
---|