Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 11; ((24 V)) |
Klasa ochrony | III |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 633 |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 10 |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 300 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,5 | ||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1239 | ||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); sztuczne tworzywo: PPSU; uszczelnienie: EPDM | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku | |
Moment dokręcający [Nm] | 1; (śruby mocujące) |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|