Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 16; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zasięg [mm] | 1...100; (biały papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] | 1...100 |
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] | 8...100 |
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] | 12...100 |
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 2 |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 10 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli włączania | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 594 |
Waga [g] | 60,7 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiał | obudowa: ABS; PPSU; uszczelnienie: EPDM | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku | |
Moment dokręcający [Nm] | 0,5; (śruby mocujące) |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR, czarny, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
|
|
---|
|
|
---|
Powtarzalność mierzonych wartości | ||
Abstand | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
50 mm | 0,2 mm | 1,0 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Dokładność | ||
Abstand | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
20 mm | ± 0,6 mm | ± 0,9 mm |
50 mm | ± 1,5 mm | ± 2,0 mm |
100 mm | ± 3,0 mm | ± 4,0 mm |
Wartości podane dla | |
Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
minimalny czas włączania w minutach | 10 |
IO-Link - tryb pomiarowy |