1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki optyczne
  5. W obudowie typu O5 do automatyki przemysłowej
  6. O5H200

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O5H-HPKG/US100

O5H200

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Bardzo długi zasięg
  • Precyzyjna eliminacja tła
  • Intuicyjne ustawianie czułości potencjometrem
  • Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
  • ce
  • eac
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] 25
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 624
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Zasięg [mm] 50...1400; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] 50...1400
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] 50...800
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] 50...550
Regulowany zasięg tak
Maks. średnica plamki światła [mm] 50
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do Zasięg
Tłumienie tła: dostępne tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 331
Dane mechaniczne
Waga [g] 62,5
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 56 x 18,2 x 46,8
Materiał obudowa: PA; Ramka frontowa: stal kwasoodporna; przyciski: TPE
Materiał soczewki
PMMA
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Elementy wykonawcze
potencjometr
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12
diagramy i wykresy

a: czujnik
b: obiekt
c: tło
x: odległości czujnik/objekt [mm]
y: min. odległosć obiekt/tło [mm]
Wykres dokładności
x: odległości czujnik/objekt [mm]
y: min. odległosć obiekt/tło [mm]
1 = obiekt czarny (6 % reemisji) , tło (białe 90 % reemisji)
2 = obiekt szary (18% reemisji) , tło (białe 90 % reemisji)
3 = obiekt biały (90% reemisji) , tło (białe 90 % reemisji)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — O5H200-00 — 08.02.2008 —