1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Kamery 3D
  5. Kamery 3D do aplikacji mobilnych
  6. O3M250

Czujnik 3D sensor do zastosowań mobilnych

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70

O3M250

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Niezawodna detekcja 3D scen i obiektów
  • Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
  • Niezawodny pomiar odległości dzięki pomiarowi czasu przelotu
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Synchronizowane w czasie wyjście dla chmury punktów 3D i widoku z kamery „na żywo”
  • ce
  • e1r
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Aplikacja
Aplikacja wyjście danych obrazu 3D; wyjście danych obrazu 2D
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 9...32 DC
Pobór prądu [mA] < 600
Moc pobierana [W] 4,6
Klasa ochrony III
Strefa działania
rozdzielczość obrazu [pikseli] 640 x 480
Rozdzielczość obrazu 3D [pikseli] 64 x 16
Kąt apertury [°] 90
Kąt widzenia 90
Kąt widzenia 3D [°] 70 x 23
Częstotliwość wyzwalania [Hz] 25
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny CAN; Ethernet
Liczba interfejsów CAN 1
CAN
Prędkość transmisji 250 (125...1000) kBaud
Protokół CANopen; UDS
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet 1
Protokół UDP/IP
Ustawienia fabryczne
adres IP: 192.168.1.1
maska podsieci: 255.255.255.0
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia
przy częstotliwości odświeżania 25 Hz
Temperatura składowania [°C] -40...105
Ochrona IP 67; IP 69K; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami)
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] 120
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-4 środowiska przemysłowe
DIN EN 61000-6-2 środowiska przemysłowe
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms Próba udarowa
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz Próba wibracyjna
Bezpieczeństwo elektryczne
EN 61131-2 zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV
MTTF [lata] 59,74
Dane mechaniczne
Waga [g] 1050
Wymiary [mm] 143,8 x 70,1 x 85
Materiał aluminium odlewane ciśnieniowo
at_sensorart-bildverarbeitung PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
Nakładka ochronna
Uwagi
Uwagi
Do pracy czujnika wymagany jest oświeltacz.
Do podłączenia czujnika i oświetlacza należy używać jedynie oryginalnych przewodów ifm.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
Konektor: 1 x M12
Połączenie elektryczne - Video
Konektor: 1 x M12
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — O3M250-00 — 23.09.2016 —

Videos