Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Kąt widzenia 3D [°] | 60 x 45 |
Aplikacja | wykrywanie palet |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 420 |
Maks. obecne zużycie [mA] | 1600 |
Moc pobierana [W] | 10 |
Klasa ochrony | III |
Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip |
Zintegrowane oświetlenie | tak; (podczerwień: 850 nm niewidzialne promieniowanie LED) |
Impuls prądowy załączenia zasilania [mA] | 2400 |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 1000...2000 |
---|---|
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 352 x 264 |
Kąt widzenia 3D [°] | 60 x 45 |
Możliwości parametryzacji | z komputera PC za pomocą oprogramowania ifm Vision Assistant lub XML-RPC |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Prędkość transmisji | 10; 100 | |||
Protokół | TCP/IP | |||
Ustawienia fabryczne |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 8; (ze zmniejszoną dokładnością pomiaru i powtarzalnością: < 100) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa zwolniona; (DIN EN 62471) | ||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
Waga [g] | 767,95 |
---|---|
Wymiary [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; szybka przednia: Gorilla Glass; Wyświetlanie funkcji: PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Zakres pomiarowy / dystans [m] | Długość [m] | Szerokość [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 |
1,00 | 0,80 | 1,13 |
2,00 | 1,60 | 2,26 |
3,00 | 2,40 | 3,39 |
4,00 | 3,20 | 4,52 |