Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Kąt widzenia 3D [°] | 40 x 30; (wartość znamionowa bez korekcji zniekształceń) |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 25 |
Aplikacja | wyjście danych obrazu 3D |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 2400; (prąd szczytowy impuls.; Wartość typowa: 420; maksymalna wartość: 1600) |
Moc pobierana [W] | 10; (Wartość typowa) |
Klasa ochrony | III |
Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip |
Zintegrowane oświetlenie | tak; (podczerwień: 850 nm niewidzialne promieniowanie LED) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyzwalanie | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 300...10000 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dotycząca zasięgu działania |
|
||
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 352 x 264 | ||
Kąt widzenia 3D [°] | 40 x 30; (wartość znamionowa bez korekcji zniekształceń) | ||
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 25 |
Zakres pomiarowy [m] | < 30 |
---|
Możliwości parametryzacji | z komputera PC za pomocą oprogramowania ifm Vision Assistant lub XML-RPC |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Prędkość transmisji | 10; 100 | |||
Protokół | TCP/IP | |||
Ustawienia fabryczne |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 8; (ze zmniejszoną dokładnością pomiaru i powtarzalnością: < 100) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa zwolniona; (DIN EN 62471) | ||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
||||
MTTF [lata] | 45,02 |
Waga [g] | 785 |
---|---|
Wymiary [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; szybka przednia: Gorilla Glass; Wyświetlanie funkcji: PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
bez korekcji dystorcji | z korekcją dystorcji | |||
Zakres pomiarowy / dystans [m] | Długość [m] | Szerokość [m] | Długość [m] | Szerokość [m] |
0,50 | 0,27 | 0,36 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,53 | 0,73 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,07 | 1,46 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,60 | 2,19 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,13 | 2,92 | 2,08 | 2,78 |
5,00 | 2,67 | 3,65 | 2,61 | 3,47 |