Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Kąt widzenia 3D [°] | 40 x 30 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | prąd szczytowy impuls.: 3250; Wartość typowa: 960 |
Moc pobierana [W] | 16 |
Klasa ochrony | III |
Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip |
Zintegrowane oświetlenie | tak; (podczerwień: 850 nm niewidzialne promieniowanie LED klasa 1) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyzwalanie | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
Obwód wejść binarnych | 24 V PNP; (konfigurowalne; IEC 61131-2 Typ 1) |
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia | 24 V PNP |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 300 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 10000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Kąt widzenia 3D [°] | 40 x 30 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Możliwości parametryzacji | za pomocą 2 przycisków i 10-segmentowego wyświetlacza lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Prędkość transmisji | 10; 100 | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67 |
MTTF [lata] | 55 |
---|
Waga [g] | 1179 |
---|---|
Wymiary [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; szybka przednia: PMMA; okno wyświetlacza: PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Zakres pomiarowy / dystans | Długość | Szerokość | środkowy piksel [mm] | minimalna powierzchnia obiektu |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
Do pewnej detekcji, obiekt musi być widziany jako najmniej 2x2 piksele |