You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Obróbka obrazu / Identyfikacja
  3. Czujniki wizyjne
  4. Czujnik wizyjny 2D do rozpoznawania i kontroli obiektów
  5. O2V105

Inspektor obiektów

O2V105

O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T

Inspektor obiektów

O2V105

O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T

  • Do kontroli obecności, wielkości, położenia lub kompletności
  • Niezawodne wykrywanie niezgodności kształtu lub zmian koloru
  • Urządzenie samodzielne z wbudowanym oświetleniem
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Wysokosprawny interfejs Ethernet do przesyłania danych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane. Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła Światło białe
Rozdzielczość obrazu [px] 640 x 480
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] 20
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Pobór prądu [mA] 300
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła Światło białe
Czujnik obrazu matryca czarno/biała CMOS
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 5
Wejścia
Wyzwalanie 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); wewnętrzne
Liczba wejść binarnych 2
Obwód wejść binarnych 24 V PNP; (konfigurowalne; IEC 61131-2 Typ 1)
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 5
Liczba wyjść binarnych 5; (konfigurowalne)
Funkcja wyjścia 24 V NPN
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Pole widzenia [mm]
Gwarantowany zasięg działania Pole widzenia Detekcja małych obiektów Rozdzielczość
75 15 x 11 0,08 0,02
100 20 x 15 0,12 0,03
200 40 x 30 0,25 0,063
400 80 x 60 0,52 0,13
1000 200 x 150 1,25 0,313
2000 400 x 300 2,53 0,633
Rozdzielczość obrazu [px] 640 x 480
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] 20
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji za pomocą 2 przycisków i 10-segmentowego wyświetlacza lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Ethernet
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet 1
Standard transmisji danych 10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji 10; 100
Protokół TCP/IP; EtherNet/IP
Ustawienia fabryczne
adres IP: 192.168.0.59
maska podsieci: 255.255.255.0
adres IP bramki: 192.168.0.201
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...60
Temperatura składowania [°C] -40...85
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
radiacja poprzez interferencje EN 61326
odporność na zakłócenia EN 61326
Odporność na wstrząsy
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Dane mechaniczne
Waga [g] 431
Wymiary [mm] 60 x 42 x 59
Materiał obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 3 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia 4 x LED, kolor żółty
wyświetlacz 10-segmentowy, 4-cyfrowy
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Oprogramowanie
Akcesoria montażowe
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A