You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. O2M113

Kamera Ethernetowa do maszyn mobilnych

O2M113

R360/ETHERNET CAMERA

Kamera Ethernetowa do maszyn mobilnych

O2M113

R360/ETHERNET CAMERA

  • Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
  • Wysokosprawny interfejs Ethernet do przesyłania danych
  • Do stosowania jako kamera tylna dzięki funkcji wyboru odbicia lustrzanego
  • Działa przez cały rok dzięki ogrzewaniu soczewki sterowanym temperaturą
  • Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego)
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
  • e1r
Cechy produktu
Rozdzielczość obrazu [px] 320 x 240
Kąt widzenia [°] 115
Strefa działania
Rozdzielczość obrazu [px] 320 x 240
Kąt apertury [°] 115
Kąt widzenia [°] 115
Interfejsy
Liczba interfejsów Ethernet 1
Dane mechaniczne
Waga [g] 369
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12