Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
Wysokosprawny interfejs Ethernet do przesyłania danych
Do stosowania jako kamera tylna dzięki funkcji wyboru odbicia lustrzanego
Działa przez cały rok dzięki ogrzewaniu soczewki sterowanym temperaturą
Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego)
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.