1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki wizyjne
  5. Czytniki kodów 1D/2D
  6. O2I500

Czytniki kodów 1D/2D

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S

O2I500

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
Do pobrania
Technische Details
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] < 400; (24V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 617
Zintegrowane oświetlenie tak
Oznaczenie laserowe tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wyjść binarnych: 2
Wejścia
Liczba wejść binarnych 1
Wyzwalanie zewnętrzne; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; wewnętrzny
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Liczba wyjść binarnych 2; (konfigurowalne)
Funkcja wyjścia 24 V PNP/NPN
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 1
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Pole widzenia [mm]
Gwarantowany zasięg działania Pole widzenia
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
Gwarantowany zasięg działania [mm] > 85
Rozdzielczość obrazu [pikseli] 1280 x 960
Czytane kody Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Filtr polaryzacyjny: dostępny tak
Odczyt bezkierunkowy tak
Maks. nachylenie do płaszczyzny obrazu [°] 45
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] 40
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji przycisk teach-in; Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Ethernet
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet 1
Standard transmisji danych 10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokół TCP/IP; EtherNet/IP
Ustawienia fabryczne
adres IP: 192.168.0.69
maska podsieci: 255.255.255.0 (Class C)
adres IP bramki: 192.168.0.201
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Typ użycia nastawa parametru; Transmisja danych
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...50
Temperatura składowania [°C] -40...70
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-6-4 radiacja poprzez interferencje środowiska przemysłowe
EN 61000-6-2 odporność na zakłócenia środowiska przemysłowe
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / niepowtarzalne
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / powtarzalne
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Klasa ochrony laserowej 1
Uwagi dotyczące ochrony lasera
Uwaga: światło laserowe
klasa laserowa: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyleń zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.
Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa zwolniona; (EN 62471)
Bezpieczeństwo elektryczne
EN 61010-2-201 zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV
Dane mechaniczne
Waga [g] 601
Wymiary [mm] 45 x 45 x 85
Materiał obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowany proszkowo; przednia soczewka: Gorillaglas; okno LED: PC; przyciski: POM; wtyk: stal kwasoodporna; uszczelnienie: FKM
Czujnik obrazu matryca czarno/biała CMOS
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 2 x LED, kolor zielony
Funkcja 2 x LED, kolor żółty
Teach-Funktion 1 x LED, kolor zielony
Teach-Funktion 1 x LED, kolor żółty
Elementy wykonawcze
1 x Teach-Taste
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Oprogramowanie
Akcesoria montażowe
Adapter kablowy
szyby ochronne i szyba filtra
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x M12
Połączenie elektryczne - zasilanie
Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — O2I500-00 — 26.03.2019 —

Videos