Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 300 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 625 |
Czujnik obrazu | matryca czarno/biała CMOS |
Zintegrowane oświetlenie | tak; (światło czerwone: 625 nm 4 segmenty świetlne indywidualne sterowanie za pomocą programu komputerowego) |
Oznaczenie laserowe | tak; (kolor czerwony; Klasa ochrony laserowej 2 DIN EN 60825-1) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyzwalanie | wewnętrzne; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia | 24 V PNP |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Pole widzenia [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Typ soczewki | standard | ||||||||||||||||
Czytane kody | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Odczyt bezkierunkowy | tak | ||||||||||||||||
Maks. nachylenie do płaszczyzny obrazu [°] | 45 | ||||||||||||||||
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Możliwości parametryzacji | za pomocą 2 przycisków i 10-segmentowego wyświetlacza lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; RS232 |
---|---|
Liczba interfejsów RS232 | 1 |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Prędkość transmisji | 10; 100 | ||||
Protokół | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 415,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |