You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. O2I103

Czytniki kodów 1D/2D

O2I103

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Czytniki kodów 1D/2D

O2I103

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

  • Niezależny od orientacji odczyt kodów 1- i 2-wymiarowych
  • Rozpoznawanie ponad 20 różnych rodzajów kodów
  • Układ porównujący kody wbudowany w czujnik
  • Regulacja za pomocą wbudowanego wskaźnika laserowego
  • Segmentowe oświetlenie dla krytycznych powierzchni
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: O2I303 Porównanie produktów: O2I103 / O2I303 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane. Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła podczerwień
Rozdzielczość obrazu [px] 640 x 480
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] 20
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Pobór prądu [mA] 300
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 850
Czujnik obrazu matryca czarno/biała CMOS
Zintegrowane oświetlenie tak; (podczerwień: 850 nm 4 segmenty świetlne indywidualne sterowanie za pomocą programu komputerowego)
Oznaczenie laserowe tak; (kolor czerwony; Klasa ochrony laserowej 2 DIN EN 60825-1)
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wejścia
Wyzwalanie wewnętrzne; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Liczba wyjść binarnych 2; (konfigurowalne)
Funkcja wyjścia 24 V PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Pole widzenia [mm]
Gwarantowany zasięg działania Pole widzenia Detekcja małych obiektów Rozdzielczość
50 33 x 24
100 66 x 47
200 132 x 94
Gwarantowany zasięg działania [mm] > 50
Rozdzielczość obrazu [px] 640 x 480
Czytane kody ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Odczyt bezkierunkowy tak
Maks. nachylenie do płaszczyzny obrazu [°] 45
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] 20
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji za pomocą 2 przycisków i 10-segmentowego wyświetlacza lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Ethernet; RS232
Liczba interfejsów RS232 1
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet 1
Standard transmisji danych 10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji 10; 100
Protokół TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Ustawienia fabryczne
adres IP: 192.168.0.79
maska podsieci: 255.255.255.0
adres IP bramki: 192.168.0.201
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...50
Temperatura składowania [°C] -40...85
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
radiacja poprzez interferencje EN 61326
odporność na zakłócenia EN 61326
Odporność na wstrząsy
IEC 60028-2-27
Odporność na wibracje
IEC 60028-2-6
MTTF [lata] 93
Dane mechaniczne
Waga [g] 412,5
Wymiary [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiał obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 3 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia 4 x LED, kolor żółty
wyświetlacz 10-segmentowy, 4-cyfrowy
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Oprogramowanie
Akcesoria montażowe
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D
Połączenie elektryczne - RS-232
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A