1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki wizyjne
  5. Czytniki kodów 1D/2D
  6. O2I100

Artykuł alternatywny: O2I300 – Porównanie produktów: O2I100 / O2I300
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.
Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
Data końca produkcji: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

O2I100

Czytniki kodów 1D/2D

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Niezależny od orientacji odczyt kodów 1- i 2-wymiarowych
  • Rozpoznawanie ponad 20 różnych rodzajów kodów
  • Układ porównujący kody wbudowany w czujnik
  • Regulacja za pomocą wbudowanego wskaźnika laserowego
  • Segmentowe oświetlenie dla krytycznych powierzchni
  • ce
  • cul
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Rozdzielczość obrazu [pikseli] 640 x 480
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] 20
Wymiary [mm] 60 x 42 x 53,5
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Pobór prądu [mA] 300
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 625
Czujnik obrazu matryca czarno/biała CMOS
Zintegrowane oświetlenie tak
Oznaczenie laserowe tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wejścia
Wyzwalanie wewnętrzny; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Liczba wyjść binarnych 2; (konfigurowalne)
Funkcja wyjścia 24 V PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Pole widzenia [mm]
Gwarantowany zasięg działania Pole widzenia Detekcja małych obiektów Rozdzielczość
50 16 x 12
100 32 x 24
200 64 x 48
Rozdzielczość obrazu [pikseli] 640 x 480
Czytane kody ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Odczyt bezkierunkowy tak
Maks. nachylenie do płaszczyzny obrazu [°] 45
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] 20
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji za pomocą 2 przycisków i 10-segmentowego wyświetlacza lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Ethernet; RS232
Liczba interfejsów RS232 1
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet 1
Standard transmisji danych 10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji 10; 100
Protokół TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Ustawienia fabryczne
adres IP: 192.168.0.79
maska podsieci: 255.255.255.0
adres IP bramki: 192.168.0.201
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...50
Temperatura składowania [°C] -40...85
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
radiacja poprzez interferencje EN 61326
odporność na zakłócenia EN 61326
Odporność na wstrząsy
IEC 60028-2-27
Odporność na wibracje
IEC 60028-2-6
MTTF [lata] 94
Dane mechaniczne
Waga [g] 412
Wymiary [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiał obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowany proszkowo; przednia soczewka: szkło; okno LED: PC
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 3 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia 4 LED, kolor żółty
wyświetlacz 10-segmentowy, 4-cyfrowy
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Oprogramowanie
Akcesoria montażowe
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Uwagi Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.; Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x M12
Połączenie elektryczne - RS-232
Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — O2I100-02 — 13.09.2013 —