1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Oświetlacze
  5. Oświetlacze
  6. O2D933

Oświetlacze zewnętrzne

Dome Light 130 CY RD/ US

O2D933

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Homogeneous light in four different colours
  • Two colour combinations selectable: white/infrared or cyan/red
  • Four lighting segments can be controlled separately
  • Permanent light or pulse operation with 4 times more light
  • No external control unit necessary
  • ce
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Pole źródła światła 130 x 130
Konstrukcja Dome
Typ działania normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej); wysoka intensywność świecenia (impulsowo)
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Pobór prądu [mA] Tryb pracy "praca ciągła": 460; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 3420
Klasa ochrony III; (PELV)
Rodzaj światła światło czerwone; światło niebiekie
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 1
Wejścia
Liczba wejść binarnych 1
Wyzwalanie 24 V PNP/NPN; zewnętrzne
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...40
Temperatura składowania [°C] -20...60
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471)
Dane mechaniczne
Waga [g] 771
Wymiary [mm] 256,8 x 197 x 106,7
Materiał Obudowa: aluminium anodowany (czarny); Pokrywa: ABS
Moment dokręcający [Nm] 0,5...1,5
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor zielony
tryb pracy "wysoka intensywność świecenia" 1 x LED, kolor czerwony
segment LED 1 x LED, biały
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - nastawa parametru
Konektor: M12
Połączenie elektryczne - Napięcie zasilania
Konektor: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — O2D933-00 —