Rodzaj światła | podczerwień |
---|
Pole źródła światła [mm] | 10 x 150 |
---|---|
Konstrukcja | liniowy |
Typ działania | wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej) |
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | Tryb pracy "praca ciągła": 415; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 640 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 875 |
Wyzwalanie | 24 V PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 |
Ochrona | IP 65 |
Ochrona przed przegrzaniem | tak; (deaktywacja przy 65...75 °C) |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Waga [g] | 218,5 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 200 x 13 x 18 | |
Materiał | aluminium anodowany (czarny) | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |