Rodzaj światła | światło czerwone |
---|
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Pole źródła światła [mm] | 31 x 26 |
Konstrukcja | Plamka świetlna |
Typ działania | wysoka intensywność świecenia (max. długość impulsu: 50 ms; max. współczynnik wypełnienia: 1/10); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej) |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | Tryb pracy "praca ciągła": 180; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 90 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 630 |
Wyzwalanie | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...50 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Ochrona przed przegrzaniem | tak |
Waga [g] | 149,5 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 42 x 42 x 31 | |
Materiał | aluminium | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|