You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. O2D905

Oświetlacze zewnętrzne

O2D905

BACKLIGHT 100X100 INFRARED

Oświetlacze zewnętrzne

O2D905

BACKLIGHT 100X100 INFRARED

  • Do weryfikacji konturów i położenia
  • Bardzo płaska konstrukcja
  • Ciągła lub impulsowa emisja światła
  • Praca impulsowa ze zwiększonym natężeniem w celu skrócenia czasu ekspozycji
  • Emisja niewidzialnego światła podczerwonego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Artykuły alternatywne: O2D945 Porównanie produktów: O2D905 / O2D945 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła podczerwień
Aplikacja
Pole źródła światła [mm] 100 x 100
Konstrukcja podświetlenie
Typ działania wysoka intensywność świecenia (max. długość impulsu: 50 ms; max. współczynnik wypełnienia: 1/10); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] -10...10
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Pobór prądu [mA] Tryb pracy "praca ciągła": 450; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 250
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 880
Wejścia
Wyzwalanie 24 V PNP (IEC 61131-1)
Wyjścia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...50
Ochrona IP 65
Ochrona przed przegrzaniem tak
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 227
Dane mechaniczne
Waga [g] 351,5
Wymiary [mm] 161,2 x 9,8 x 133
Materiał aluminium
Materiał soczewki
PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
sygnalizacja oświetlenia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Przekroczenie temperatury / przeciążenie 1 x LED, kolor czerwony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm²