You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. NE5010

Czujnik indukcyjny NAMUR

NE5010

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Czujnik indukcyjny NAMUR

NE5010

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: NE5001 Porównanie produktów: NE5010 / NE5001 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Strefa działania [mm] 1
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M8 x 1
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe DC [V] 8,2; (1kΩ)
Napięcie zasilania DC [V] 5...25
Pobór prądu [mA] < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Maksymalna rezystancja przewodu [Ω] 50
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 2000
Strefa działania
Strefa działania [mm] 1
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] 80
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] 110
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M8 x 1
Opis gwintu M8 x 1
Materiał mosiądz niklowany; PBT
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²
Podłączenie Konektor: 1 x M25