You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. NE5001

Czujnik indukcyjny NAMUR

NE5001

IEA2001-N/1D/1G

Czujnik indukcyjny NAMUR

NE5001

IEA2001-N/1D/1G

  • Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
  • Do podłączania do obwodów iskrobezpiecznych
  • Wyjątkowo krótka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
  • Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne NAMUR
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Strefa działania [mm] 1
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 30
Dane elektryczne
Podłączenie do wzmacniacza tak
Wzmacniacz przełączający podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Napięcie znamionowe DC [V] 8,2; (1kΩ)
Napięcie zasilania DC [V] 7,5...30; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Pobór prądu [mA] < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)
Klasa ochrony III
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NAMUR
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 30; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 2000
Strefa działania
Strefa działania [mm] 1
Realny zasięg działania Sr [mm] 1 ± 10 %
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
Dopuszczenie PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X
Oznaczenie ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC
EN 60947-5-6
Odporność na wstrząsy 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [lata] 4816
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] 80
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] 70
Dane mechaniczne
Waga [g] 92
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M8 x 1 / L = 30
Opis gwintu M8 x 1
Materiał mosiądz powłoka specjalna; powierzchnia aktywna: PBT
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²