Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Aplikacja | monitorowanie zwarcia; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -15...25 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Liczba kanałów | 2 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wykonanie elektryczne | Transoptor; (bipolarny; Napięcie: max. 40 V DC) |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 3 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
Dopuszczenie | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [lata] | 426 |
Waga [g] | 172 |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: ...2,5 mm² |
---|
przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Napięcie [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Prąd [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Moc [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Induktancja zewnętrzna [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Pojemność zewnętrzna [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |