Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Strefa działania [mm] | 5 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 20 x 8 x 32 |
Konstrukcja | przeciwadhezyjna |
---|---|
Media | Tylko dla ferromagnetyków |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 60 |
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,3 |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) | |
---|---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 | |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,1 | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 | |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 100 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 200 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...4,05 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | < 10 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...20 |
Powtarzalność [% z Sr] | 10 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; opóźnienie resetowania; Opóźnienie załączenia i wyłączenia; operacje włączania; funkcja uczenia |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 9,6 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 1976 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 81,7 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo przeciwadhezyjna; okno LED: TPU; wypełnienie: PUR |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; trudnopalny (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² / odporny na odpryski spawalnicze |
---|