You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki położenia tłoka
  4. Wszystkie czujniki położenia tłoka
  5. MK5362

Czujnik położenia tłoka z celką GMR

MK5362

MKC2028BARKG/G/0.3M/ZH/AS

Czujnik położenia tłoka z celką GMR

MK5362

MKC2028BARKG/G/0.3M/ZH/AS

  • Opatentowana metoda montażu śrubowego z ustaloną pozycją i odciążeniem naprężeń
  • Zapewniający oszczędność miejsca przewód z konektorem M8
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Wymiary [mm] 26,1 x 2,8 x 5,5
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 10
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Maks. czas rozruchu [ms] 30
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 4,5
Minimalny prąd obciążenia [mA] 5
Maks. prąd upływu [mA] 0,8
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 4000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Czułość magnetyczna [mT] 2,8
Prędkość przesuwu [m/s] > 10
Dokładność / odchylenie
Histereza [mm] < 0,12
Powtarzalność [mm] < 0,2
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 klasa B
Odporność na wibracje
EN 60947-5-2
Odporność na wstrząsy
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Waga [g] 9,8
Montaż montaż zabudowany
Wykonanie dla cylindrów siłowniki z rowkami typu C
Wymiary [mm] 26,1 x 2,8 x 5,5
Materiał obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Przewód: 0,3 m, PUR
Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: zatrzaskowe