Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 1,8 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 93 |
Konstrukcja | Obudowa całometalowa |
---|---|
Aplikacja | Siłownik hydrauliczny |
Media | Wykrywa ferromagnetyki |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 2000 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 500 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 23 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1,6 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 1,8 |
---|
Histereza [% z Sr] | < 15 |
---|---|
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | 10 |
Powtarzalność [% z Sr] | 10 |
Pik ciśnienia [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...120 |
Ochrona | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 658 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 43,6 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 93 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | obudowa: stal kwasoodporna; O-ring: FKM; pierścień podtrzymujący: PTFE |
Moment dokręcający [Nm] | < 15 |
Obudowa całometalowa | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PEI |
---|
|
|
---|