1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Czujniki odporne na wysokie ciśnienie
  6. M9H203

Odporny na cisnienie czujnik położenia tłoka do cylindrów hydraulicznych

M9K3002BBPKG/B/AM/500/US

M9H203

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Odporność na ciśnienie do 500 bar
  • Metalowa powierzchnia aktywna czujnika do wymagających zastosowań
  • Wysokie ciśnienie rozrywające
  • Konstrukcja obudowy wg norm przemysłowych
  • Okres eksploatacji ponad 10 mln cykli ciśnieniowych
  • ce
  • eac
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Aplikacja Siłownik hydrauliczny
Media Wykrywa ferromagnetyki
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] 2000
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 500
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] < 23
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 1,6
Maks. prąd upływu [mA] 0,1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 1,8
Realny zasięg działania Sr [mm] 1,8 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...1,46
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar) [mm] 2,18
Dokładność / odchylenie
Histereza [% z Sr] < 10
Dryft punktu przełączania [% z Sr] 10
Powtarzalność [% z Sr] 10
Warunki pracy
Pik ciśnienia [bar] 1000
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Ochrona IP 65; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
EN 55011 klasa B
DIN ISO 11452-5 100 V/m
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc 20 g 50 cykli przemiatania na częstotliwość; 1 oktawa na minutę w 3 osiach / 10...3000 Hz -20...50 °C
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -40...85 °C
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -20...50 °C
MTTF [lata] 1701
Dane mechaniczne
Waga [g] 42,6
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M12 x 1 / L = 60
Opis gwintu M12 x 1
Materiał obudowa: stal kwasoodporna stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM
Moment dokręcający [Nm] < 25
Obudowa całometalowa tak
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — M9H203-00 — 08.09.2016 —