Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 400 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Całkowita ilość wejść i wyjść | 124 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 68; Liczba wejść analogowych: 24; Liczba wejść częstotliwościowych: 16; Liczba wejść na rezystor: 4; Liczba wyjść binarnych: 54; Liczba wyjść analogowych: 2 |
Liczba wejść częstotliwościowych | 16 |
---|---|
Liczba wejść na rezystor | 4 |
Liczba wejść binarnych | 68 |
Liczba wejść analogowych | 24 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Liczba wyjść binarnych | 54 |
---|---|
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Liczba wyjść PWM | 54 |
Liczba wyjść PWM-I | 36 |
Liczba wyjść z mostkiem H | 6 |
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
Liczba interfejsów CAN | 4 |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Liczba interfejsów RS232 | 1 |
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; (w połączeniu z odpowiednim złączem) |
Waga [g] | 1924 |
---|---|
Typ montażu | powierzchnia |
Wymiary [mm] | 219 x 47 x 271 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|